chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Accesorios de montaje Actuador (puck)
BTS-DSC26-EB3
Número de ID del pedido 6900224
En Stock
Grupo de precios
C1
Precio de lista
USD 67.29
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
BTS-DSC26-EB3
Datos técnicos
Descargas
Accesorios de montaje para
Sensores dobles
Calidad de la carcasa
PA6
Diseño
Accesorios para sensor dual
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
50 mm
Tamaño de la construcción
⌀ 102 mm
Características clave
Material de la cubierta
Plástico
Total Producto/s
USD 67.29
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte