chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Convertidor en línea Convertidor analógico a IO-Link
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
Número de ID del pedido 100036698
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 161.87
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
CE, UL
Calidad de la carcasa
CuZn
Conexión eléctrica
Cable con conector, Conector
Diseño
Cilindro, roscado
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la cubierta
Metal/plástico
Medidas
75 mm
Protocolo de comunicación
IO-Link
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de accesorio
Convertidor
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de entrada
0/4...20 mA o 0...10 VCC
Características clave
Tipo de accesorio
Convertidor
Material de la cubierta
Metal/plástico
Grado de protección
IP67
Total Producto/s
USD 161.87
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte