chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
LSCT-51-2000 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accesorios Tubo coaxial
LSCT-51-2000
Número de ID del pedido 100015815
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Accesorio funcional para
Sensores de nivel LS-5
Conexión de procesos
G 3/4″
Longitud de la sonda (mm)
2000
Medio
líquidos
Modo de detección
contacto con el medio
Principio de medición
Microondas guiado
Tipo de accesorio
Tubo coaxial
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
LSCT-51-2000
Características clave
Tipo de accesorio
Tubo coaxial
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 223.22
Total Producto/s
USD 223.22
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte