chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
LSCT-51-1000 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accesorios Tubo coaxial
LSCT-51-1000
Número de ID del pedido 100015813
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Accesorio funcional para
Sensores de nivel LS-5
Conexión de procesos
G 3/4″
Longitud de la sonda (mm)
1000
Medio
líquidos
Modo de detección
contacto con el medio
Principio de medición
Microondas guiado
Tipo de accesorio
Tubo coaxial
Características clave
Tipo de accesorio
Tubo coaxial
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
LSCT-51-1000
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 199.76
Total Producto/s
USD 199.76
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte