chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FAA-04-1.4571 | TURCK - Your Global Automation Partner
Accesorios Adaptador enroscable
FAA-04-1.4571
Número de ID del pedido 100001989
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Accesorios de montaje para
Sensores de flujo
Calidad de la carcasa
1.4571 (AISI 316Ti)
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Tipo de accesorio
Adaptador enroscable
Características clave
Tipo de accesorio
Adaptador enroscable
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
FAA-04-1.4571
Material de la cubierta
Acero inoxidable
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 57.66
Total Producto/s
USD 57.66
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte