chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
LSCT-51-0600 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accesorios Tubo coaxial
LSCT-51-0600
Número de ID del pedido 100001880
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Accesorio funcional para
Sensores de nivel LS-5
Conexión de procesos
G 3/4″
Longitud de la sonda (mm)
600
Medio
líquidos
Modo de detección
contacto con el medio
Principio de medición
Microondas guiado
Tipo de accesorio
Tubo coaxial
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
LSCT-51-0600
Características clave
Tipo de accesorio
Tubo coaxial
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 199.76
Total Producto/s
USD 199.76
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte