chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
LSCT-34-0400 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accesorios Tubo coaxial
LSCT-34-0400
Número de ID del pedido 100001877
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Accesorio funcional para
Sensores de nivel LS-5
Conexión de procesos
3/4″ NPT
Longitud de la sonda (mm)
400
Medio
líquidos
Modo de detección
contacto con el medio
Principio de medición
Microondas guiado
Tipo de accesorio
Tubo coaxial
Características clave
Tipo de accesorio
Tubo coaxial
home
Turck-Shop
Sensores
Accesorios
LSCT-34-0400
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 182.16
Total Producto/s
USD 182.16
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte