chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TB-8M8Z-3P2-FS12 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 8 Ports Ø 8 mm, I/O Port with M12 Male Connector for the Suppl
TB-8M8Z-3P2-FS12
Número de ID del pedido U2-28313
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, RoHS, UKCA
Características especiales
LED
Grupo de bornes
M12 x 1
Homerun Exit Location
Salida superior
N.º de puertos
8
Número de polos
3
Número de polos
12
Puerto
Ø 8 mm
Voltaje nominal (V)
30
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 178.60
home
Turck-Shop
Others
TB-8M8Z-3P2-FS12
Total Producto/s
USD 178.60
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte