chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSSX RSSD 441-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Ethernet Cable
RSSX RSSD 441-2M
Número de ID del pedido UX08966
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, RoHS
blindaje total
Lámina, Trenza
Calidad del cable
TPE
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación X
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.73
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
8
Número de polos
4
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
48
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 75.67
Total Producto/s
USD 75.67
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Others
RSSX RSSD 441-2M
Contactar a soporte