chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKM 36-6M | TURCK - Your Global Automation Partner
RKM 36-6M
Número de ID del pedido U5003
En Stock
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
10.01
Longitud del cable (m)
6
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 58.65
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKM 36-6M
Total Producto/s
USD 58.65
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte