chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-1M-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-1M-1M
Número de ID del pedido U3-01083
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Violeta
Diámetro del cable (mm)
8.5
Longitud del cable (m)
1
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 116.73
home
Turck-Shop
Others
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-1M-1M
Total Producto/s
USD 116.73
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte