chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WSM WKM 30-2M/S90-SP | TURCK - Your Global Automation Partner
WSM WKM 30-2M/S90-SP
Número de ID del pedido U2751-20
En Stock
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.24
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
300
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 100.05
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WSM WKM 30-2M/S90-SP
Total Producto/s
USD 100.05
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte