chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKG 3M-10/S90/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
PKG 3M-10/S90/S101
Número de ID del pedido U2516-7
En Stock
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Negro
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.39
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
125
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 127.77
home
Turck-Shop
Others
PKG 3M-10/S90/S101
Total Producto/s
USD 127.77
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte