chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RK 4.4T-3.3/S90-SP | TURCK - Your Global Automation Partner
RK 4.4T-3.3/S90-SP
Número de ID del pedido U2169
En Stock
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Color: gris
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
3.3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 70.15
home
Turck-Shop
Others
RK 4.4T-3.3/S90-SP
Total Producto/s
USD 70.15
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte