chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RK 4T-4 | TURCK - Your Global Automation Partner
RK 4T-4
Número de ID del pedido U2157
En Stock
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5.13
Longitud del cable (m)
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
250
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 28.75
home
Turck-Shop
Others
RK 4T-4
Total Producto/s
USD 28.75
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte