chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSC 8T-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
RSC 8T-2
Número de ID del pedido U2143-66
En Stock
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5.69
Longitud del cable (m)
45
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
75
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 42.44
home
Turck-Shop
Others
RSC 8T-2
Total Producto/s
USD 42.44
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte