chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKG 3Z-0.5-PSG 3 | TURCK - Your Global Automation Partner
PKG 3Z-0.5-PSG 3
Número de ID del pedido U2134-05
En Stock
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.39
Longitud del cable (m)
0.5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Plástico
Número de polos
3
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
125
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 30.94
home
Turck-Shop
Others
PKG 3Z-0.5-PSG 3
Total Producto/s
USD 30.94
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte