chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC RKC 5723-3M/S90-SP | TURCK - Your Global Automation Partner
DeviceNet™ Cord Set
RKC RKC 5723-3M/S90-SP
Número de ID del pedido U2-31487
En Stock
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Protocolo de red
DeviceNet
Voltaje nominal (V)
250
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 245.18
Total Producto/s
USD 6,129.50
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC RKC 5723-3M/S90-SP
Contactar a soporte