chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC 4.4T-7-RSC 4.4T/S3060 | TURCK - Your Global Automation Partner
RKC 4.4T-7-RSC 4.4T/S3060
Número de ID del pedido U-34806
En Stock
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.86
Longitud del cable (m)
7
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
250
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 86.94
home
Turck-Shop
Others
RKC 4.4T-7-RSC 4.4T/S3060
Total Producto/s
USD 86.94
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte