chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100
Número de ID del pedido 9910826
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conectividad de la fuente de alimentación
M12
Conexión de procesos
Para accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin pantalla (sonda integrada)
Función del elemento conmutador
NO/NC programable
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Modo de detección
contacto con el medio
Profundidad de inmersión L (mm)
100
Protocolo de comunicación
IO-Link
Rango de medición
-70...500 °C
Salida eléctrica
Salida de conmutación, Salida de corriente (2 patillas)
Salida eléctrica
PNP/NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 294.56
Total Producto/s
USD 294.56
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte