chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TP-206.35A-CF-H1141-L100 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Detección de temperatura Sonda
TP-206.35A-CF-H1141-L100
Número de ID del pedido 9910819
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
Para accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sonda de temperatura
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Modo de detección
contacto con el medio
Profundidad de inmersión L (mm)
100
Rango de medición
-50...500 °C
Salida eléctrica
Resistencia
Temperatura ambiente máx. (°C)
120
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
TP-206.35A-CF-H1141-L100
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 93.58
Total Producto/s
USD 93.58
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte