chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Detección de temperatura Sonda
TP-206.35A-CF-H1141-L050
Número de ID del pedido 9910818
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 97.18
home
Turck-Shop
Others
TP-206.35A-CF-H1141-L050
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
Para accesorios de compresión, tubos de protección o montaje directo
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sonda de temperatura
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Modo de detección
contacto con el medio
Profundidad de inmersión L (mm)
50
Rango de medición
-50...120 °C
Salida eléctrica
Resistencia
Temperatura ambiente máx. (°C)
120
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de conector
M12 x 1
Total Producto/s
USD 97.18
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte