chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
IM12-AI01-1I-1IU1R-H0/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
Transductor aislador monocanal
IM12-AI01-1I-1IU1R-H0/24VDC
Número de ID del pedido 7580329
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Alimentación de tensión
24 VCC
Calidad de la carcasa
Policarbonato/ABS
Conexión eléctrica
Terminales roscados extraíbles, 2 polos
Grado de protección
IP20
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Modelo Ex
no
Número de canales
1
Salida de corriente
En mA
Salida de voltaje
En V
salida digital
Salida de relé
Seguridad funcional (SIL/PL)
SIL 2
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tipo de señal
Entrada analógica (HART transparente)
Voltaje nominal
24 VCC
En Stock
Grupo de precios
D3
Precio de lista
USD 507.27
home
Turck-Shop
Others
IM12-AI01-1I-1IU1R-H0/24VDC
Total Producto/s
USD 507.27
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte