chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
MK91-12-R/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
MK91-12-R/24VDC
Número de ID del pedido 7545077
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Alimentación de tensión
24 VCC
Aprobaciones
TR CU
Calidad de la carcasa
Policarbonato/ABS
Conexión eléctrica
4 x terminales planos de 4 polos con discos de compresión autoelevables
Grado de protección
IP20
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
89 mm x 36 mm x 70 mm
Modelo Ex
no
Número de canales
1
salida digital
Salida de relé
Salida eléctrica
Mín./máx. regulación de dos puntos
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tipo de señal
Resistencia de entrada
Voltaje nominal
24 VCC
home
Turck-Shop
Others
MK91-12-R/24VDC
En Stock
Grupo de precios
D3
Precio de lista
USD 626.90
Total Producto/s
USD 626.90
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte