chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
chevron_left
Menu
MK15-12EX0-PN/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
Amplificador de conmutación separador monocanal
MK15-12EX0-PN/24VDC
Número de ID del pedido 7541316
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Alimentación de tensión
24 VCC
Calidad de la carcasa
Policarbonato/ABS
Conexión eléctrica
4 x terminales planos de 2 polos con discos de compresión autoelevables
Grado de protección
IP20
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
89 mm x 18 mm x 70 mm
Número de canales
1
salida digital
Salida de transistor
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
MK15-12EX0-PN/24VDC
En Stock
Grupo de precios
D3
Precio de lista
USD 369.11
Total Producto/s
USD 369.11
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte