chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
MK1-2RP/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
Amplificador de conmutación separador 2 canales
MK1-2RP/24VDC
Número de ID del pedido 7505501
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
Policarbonato/ABS
Conexión eléctrica
4 x terminales planos de 2 polos con discos de compresión autoelevables
Grado de protección
IP20
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
89 mm x 18 mm x 70 mm
Número de canales
2
salida digital
Salida de transistor
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
MK1-2RP/24VDC
En Stock
Grupo de precios
D3
Precio de lista
USD 234.91
Total Producto/s
USD 234.91
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte