chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
EC-FS5-2/16 | TURCK - Your Global Automation Partner
Male Receptacle with Stranded Wires, Front-mounted
EC-FS5-2/16
Número de ID del pedido 6935056
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Longitud del cable (m)
2
Longitud de los hilos conductores (m)
2
Material de la caja de la brida A
Latón
Modo de conexión
Conexión por patilla
Número de polos
4+PE
Rosca interna
M16 x 1,5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Voltaje nominal (V)
60
home
Turck-Shop
Others
EC-FS5-2/16
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 34.12
Total Producto/s
USD 34.12
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte