chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PFS4F-0.2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Male Flange with Stranded Wires, Rear-mounted
PFS4F-0.2
Número de ID del pedido 6934790
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE
Conector A
Macho, M8 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Longitud del cable (m)
0.2
Longitud de los hilos conductores (m)
0.2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
PFS4F-0.2
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 26.03
Total Producto/s
USD 26.03
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte