chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PFS4-0.2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Male Flange with Stranded Wires, Front-mounted
PFS4-0.2
Número de ID del pedido 6934788
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE
Conector A
Macho, Ø 8 mm, Recto
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
0.2
Longitud de los hilos conductores (m)
0.2
Material de la caja de la brida A
Latón
Número de polos
4
Rosca interna
M8 x 0,5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.25
Voltaje nominal (V)
30
home
Turck-Shop
Others
PFS4-0.2
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 23.53
Total Producto/s
USD 23.53
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte