chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FD-49-T317/EX | TURCK - Your Global Automation Partner
Pantalla de bus de campo, 3 canales Bus de campo FOUNDATION
FD-49-T317/EX
Número de ID del pedido 6901312
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
ATEX
Conexión de la señal
Prensacables
Conexión eléctrica
Prensacables
Grado de protección
IP66
Indicador
Pantalla LCD de 5 dígitos y 7 segmentos
Material de la cubierta
Aluminio fundido con recubrimiento de polvo
Medidas
140 mm x 140 mm x 71 mm
Número de canales
3
Protocolo de red
Bus de campo FOUNDATION
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-10
Tipo de dispositivo
Indicador del bus de campo
Área de instalación
zona 1, zona 21
home
Turck-Shop
Others
FD-49-T317/EX
En Stock
Grupo de precios
K3
Precio de lista
USD 2,328.39
Total Producto/s
USD 2,328.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte