chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sistema de E/S excom Fuente de alimentación 24 VCC, zona 2
PSM24-3G
Número de ID del pedido 6881722
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 1,143.33
Total Producto/s
USD 1,143.33
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
ATEX, CCC, CE, EAC Ex, IECEx, INMETRO, KOSHA
Conexión de la señal
Terminal con abrazadera tipo jaula, Terminal roscado
Conexión eléctrica
Mediante portamódulos
Grado de protección
IP20
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
118 mm x 18 mm x 106 mm
Protocolo de red
Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Tipo de dispositivo
Fuentes de alimentación
Tipo de señal
Fuente de alimentación
home
Turck-Shop
Others
PSM24-3G