chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
FCS-DN50A4-NAEX/L140/D155 | TURCK - Your Global Automation Partner
Control de flujo Sensor de inmersión sin procesador integrado
FCS-DN50A4-NAEX/L140/D155
Número de ID del pedido 6872052
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
ATEX, CE, GOST, UKCA
Calidad de la carcasa
1.4571 (AISI 316Ti)
Color del cable
Azul
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
Receptáculo
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Inmersión
Función
Control de flujo
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
6
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Temperatura del medio máx. (°C)
85
Temperatura del medio mín. (°C)
-20
Área de aplicación
Riesgo de explosión (zona 1)
home
Turck-Shop
Others
FCS-DN50A4-NAEX/L140/D155
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 1,930.01
Total Producto/s
USD 1,930.01
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte