chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
control de caudal Sensor en línea con unidad de procesamiento integrada
FTCI-3/4D15A4P-2UP8X-H1141
Número de ID del pedido 6870808
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 947.39
home
Turck-Shop
Others
FTCI-3/4D15A4P-2UP8X-H1141
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
PBT
Condiciones de montaje
Sensor en línea
Conexión de procesos
3/4″ Swagelok
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
En línea
Función
Medición del caudal
Función del elemento conmutador
NO/NC programable
Grado de protección
IP65
Material de la cubierta
Plástico
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
2 x PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Temperatura del medio máx. (°C)
90
Temperatura del medio mín. (°C)
-10
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Área de aplicación
Estándar
Total Producto/s
USD 947.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte