chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Control de flujo Sensor de inmersión con procesador integrado
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 0.5M
Número de ID del pedido 6870051
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 656.25
Total Producto/s
USD 656.25
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 0.5M
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4571 (AISI 316Ti)
Condiciones de montaje
Sensor de inmersión
Conexión de procesos
G 1/2″
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Inmersión
Función
Control de flujo
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Medio
líquidos
Modo de detección
Calométrico
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-20
Temperatura del medio máx. (°C)
80
Temperatura del medio mín. (°C)
-20
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Área de aplicación
Estándar
Contactar a soporte