chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Detección de temperatura Con salida de corriente y una salida de conmutación del transistor pnp/npn
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L050
Número de ID del pedido 6840028
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Conexión de procesos
Rosca macho G 1/2″
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Con pantalla (sonda integrada)
Función del elemento conmutador
NO/NC programable
Grado de protección
IP67, IP69K
Indicador
Pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos, giratoria en 180°
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Modo de detección
contacto con el medio
Profundidad de inmersión L (mm)
50
Protocolo de comunicación
IO-Link
Rango de medición
-50...150 °C
Salida eléctrica
Salida de conmutación, Salida de corriente (3 patillas)
Salida eléctrica
PNP/NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L050
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 798.54
Total Producto/s
USD 798.54
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte