chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PT1000PSIG-2014-U1-H1143/X | TURCK - Your Global Automation Partner
With Voltage Output (3-Wire)
PT1000PSIG-2014-U1-H1143/X
Número de ID del pedido 6837223
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Material del sensor de presión
Acero inoxidable 1.4016 (AISI 430)
Rango de presión
0...68,95 bar
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Salida eléctrica
Voltaje de salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Temperatura del medio máx. (°C)
135
Temperatura del medio mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de presión
Presión relativa
home
Turck-Shop
Others
PT1000PSIG-2014-U1-H1143/X
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
USD 153.99
Total Producto/s
USD 153.99
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte