- Aprobaciones
- cULus
- Calidad de la carcasa
- 1.4305 (AISI 303)
- Conexión de procesos
- Rosca macho 1/4″ NPT-18
- Conexión eléctrica
- Conector
- Diseño
- Con indicador
- Función del elemento conmutador
- NO/NC
- Grado de protección
- IP67, IP69K
- Indicador
- Pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos, giratoria en 180°, con función de apagado
- Material de la cubierta
- Acero inoxidable/Plástico
- Material del sensor de presión
- Cerámica Al₂O₃
- Protocolo de comunicación
- IO-Link
- Rango de presión
- -1...10 bar
- Salida eléctrica
- 2 x salidas de conmutación
- Salida eléctrica
- PNP/NPN
- Temperatura ambiente máx. (°C)
- 80
- Temperatura ambiente mín. (°C)
- -40
- Temperatura del medio máx. (°C)
- 85
- Temperatura del medio mín. (°C)
- -40
- Tensión de servicio
- CC
- Tipo de conector
- M12 x 1
- Tipo de presión
- Presión relativa