chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PT250R-11-LU2-H1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
PT250R-11-LU2-H1131
Número de ID del pedido 6831451
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Conexión de procesos
Rosca hembra G 1/4″
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sin indicador
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable/Plástico
Material del sensor de presión
Cerámica Al₂O₃
Rango de presión
0...250 bar
Salida eléctrica
Salida de voltaje (3 patillas)
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Temperatura del medio máx. (°C)
125
Temperatura del medio mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Tipo de presión
Presión relativa
En Stock
Grupo de precios
J1
Precio de lista
USD 425.22
home
Turck-Shop
Others
PT250R-11-LU2-H1131
Total Producto/s
USD 425.22
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte