chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BL20-E-1SWIRE | TURCK - Your Global Automation Partner
Módulo Economy BL20 módulo de comunicación SWIRE
BL20-E-1SWIRE
Número de ID del pedido 6827251
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Conexión de la señal
Terminal con abrazadera tipo jaula
Grado de protección
IP20
Medidas
128,6 mm x 12,6 mm x 74,6 mm
Número de canales
1 fase SWIRE
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tipo de dispositivo
Módulo de E/S
Tipo de señal
Módulo de motor
home
Turck-Shop
Others
BL20-E-1SWIRE
Total Producto/s
USD 288.85
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 288.85