chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BL20-PG-EN-IP | TURCK - Your Global Automation Partner
Gateway CODESYS 2 programable para el sistema E/S BL20 interfaz para Ethernet/IP
BL20-PG-EN-IP
Número de ID del pedido 6827248
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Buses de campo Slave
EtherNet/IP
Función del dispositivo
Puerta de enlace programable
Grado de protección
IP20
Medidas
114,8 mm x 50,6 mm x 74,4 mm
Programación
CODESYS 2
Protocolo de red
Ethernet/IP
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
Terminales roscados
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Puerta de enlace programable
Técnica de conexión bus de campo
Puerto RJ45
Área de instalación
zona 2
home
Turck-Shop
Others
BL20-PG-EN-IP
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 1,093.10
Total Producto/s
USD 1,093.10
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte