chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BL67-PG-EN-IP | TURCK - Your Global Automation Partner
Gateway CODESYS 2 programable para el sistema E/S BL67 interfaz para Ethernet/IP
BL67-PG-EN-IP
Número de ID del pedido 6827246
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Buses de campo Slave
EtherNet/IP
Función del dispositivo
Puerta de enlace programable
Grado de protección
IP67
Medidas
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Programación
CODESYS 2
Protocolo de red
Ethernet/IP
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
7/8″, 5 polos
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Puerta de enlace programable
Técnica de conexión bus de campo
1 x conector hembra M12, 4 polos, codificación D
Velocidad de transmisión del bus de campo
10/100 Mbps
home
Turck-Shop
Others
BL67-PG-EN-IP
En Stock
Grupo de precios
C1
Precio de lista
USD 1,235.59
Total Producto/s
USD 1,235.59
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte