chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BL67-PG-EN | TURCK - Your Global Automation Partner
Gateway CODESYS 2 programable para el sistema E/S BL67 interfaz para MODBUS TCP
BL67-PG-EN
Número de ID del pedido 6827241
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Buses de campo Slave
Modbus TCP
Función del dispositivo
Puerta de enlace programable
Grado de protección
IP67
Medidas
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Programación
CODESYS 2
Protocolo de red
Modbus TCP
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
7/8″, 5 polos
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Puerta de enlace programable
Técnica de conexión bus de campo
1 x conector hembra M12, 4 polos, codificación D
Velocidad de transmisión del bus de campo
10/100 Mbps
home
Turck-Shop
Others
BL67-PG-EN
Total Producto/s
USD 1,235.99
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
En Stock
Grupo de precios
C1
Precio de lista
USD 1,235.99