chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Módulos electrónicos BL20 32 salidas digitales, PNP, 0,5 A
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P
Número de ID del pedido 6827220
En Stock
home
Turck-Shop
Others
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Conexión de la señal
Terminal con abrazadera tipo jaula, Terminal roscado
Grado de protección
IP20
Medidas
74,1 mm x 100,8 mm x 55,4 mm
Número de canales
32
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de salida
24 VCC
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Módulo de E/S
Tipo de salida
PNP
Tipo de señal
Salida digital
Área de instalación
zona 2
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 474.65
Total Producto/s
USD 474.65
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte