chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC) | TURCK - Your Global Automation Partner
Módulos electrónicos BL20 1 entrada analógica para tensión
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
Número de ID del pedido 6827019
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión de la señal
Terminal con abrazadera tipo jaula, Terminal roscado
Grado de protección
IP20
Medidas
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Número de canales
1
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Módulo de E/S
Tipo de entrada
-10/0…+10 VCC
Tipo de señal
Entrada analógica
home
Turck-Shop
Others
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 387.26
Total Producto/s
USD 387.26
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte