chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BL20-2DI-24VDC-P | TURCK - Your Global Automation Partner
Módulos electrónicos BL20 2 entradas digitales, PNP
BL20-2DI-24VDC-P
Número de ID del pedido 6827009
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Conexión de la señal
Terminal con abrazadera tipo jaula, Terminal roscado
Grado de protección
IP20
Medidas
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Número de canales
2
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Módulo de E/S
Tipo de entrada
PNP
Tipo de señal
Entrada digital
Área de instalación
zona 2
home
Turck-Shop
Others
BL20-2DI-24VDC-P
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 72.55
Total Producto/s
USD 72.55
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte