chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
SDPB-10S-1004 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP 1-channel Serial Interface RS232/RS485
SDPB-10S-1004
Número de ID del pedido 6824448
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP67
Medidas
210 mm x 30 mm x 26,5 mm
Número de canales
1
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
2 x M8
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Estación compacta, Módulo de E/S
Técnica de conexión bus de campo
2 x M12
Velocidad de transmisión del bus de campo
9,6 kbps …12 Mbps
home
Turck-Shop
Others
SDPB-10S-1004
Total Producto/s
USD 956.71
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 956.71