chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
SNNE-0404D-0004 | TURCK - Your Global Automation Partner
SNNE-0404D-0004
Número de ID del pedido 6824193
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP67
Medidas
126 mm x 30 mm x 26,5 mm
Número de canales
8
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
2 x M8
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de salida
20...29 VCC del voltaje de carga
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Módulo de extensión
Tipo de señal
Entrada/salida digital, Entrada digital, Salida digital
home
Turck-Shop
Others
SNNE-0404D-0004
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 345.58
Total Producto/s
USD 345.58
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte