chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
SDPB-0404D-0003 | TURCK - Your Global Automation Partner
SDPB-0404D-0003
Número de ID del pedido 6824114
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Conexión de la señal
M8
Grado de protección
IP67
Medidas
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Número de canales
8
Protocolo de red
PROFIBUS-DP
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
2 x M8
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de salida
20...29 VCC del voltaje de carga
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Estación compacta, Módulo de E/S
Tipo de señal
Entrada/salida digital, Entrada digital, Salida digital
Técnica de conexión bus de campo
1 x M12
Velocidad de transmisión del bus de campo
9,6 kbps …12 Mbps
home
Turck-Shop
Others
SDPB-0404D-0003
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 762.68
Total Producto/s
USD 762.68
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte