chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
SDNB-40A-0005 | TURCK - Your Global Automation Partner
SDNB-40A-0005
Número de ID del pedido 6824047
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP67
Medidas
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Número de canales
4
Protocolo de red
DeviceNet
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
2 x M8
Temperatura ambiente máx. (°C)
55
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de dispositivo
Estación compacta, Módulo de E/S
Tipo de señal
Entrada analógica
Técnica de conexión bus de campo
1 x M12
Velocidad de transmisión del bus de campo
125/250/500 kbps
home
Turck-Shop
Others
SDNB-40A-0005
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 1,043.54
Total Producto/s
USD 1,043.54
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte