chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Módulo de E/S multiprotocolo compacto para Ethernet 16 salidas PNP digitales de 2 A
TBEN-LG-16DOP
Número de ID del pedido 6814067
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 1,257.07
Total Producto/s
USD 1,257.07
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Others
TBEN-LG-16DOP
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
cULus
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP65, IP67, IP69K
Medidas
230,4 mm x 60,4 mm x 39 mm
Número de canales
16
Protocolo de red
Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión
7/8″, 4 polos
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de salida
24 VCC del grupo de potencial
Tipo de dispositivo
Estación compacta, Módulo de E/S
Tipo de señal
Salida digital
Técnica de conexión bus de campo
2 x M12, 4 polos, codificación D
Velocidad de transmisión del bus de campo
10/100 Mbps
Área de instalación
no Ex
Contactar a soporte